ADM6821

过期

低压监控电路,内置看门狗、手动复位功能和高电平有效推挽复位输出特性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精密低压监控(可低至1.8 V)
  • 9种复位阈值选项:1.58 V至4.63 V
  • 复位超时:140 ms(最小值)
  • 看门狗定时器超时:1.6秒
  • 手动复位输入
  • 复位输出级:推挽高电平有效
  • 低功耗(3 µA)
  • 保证复位输出有效(VCC=1V )
  • 电源干扰抑制
  • 额定温度范围:-40°C至+125°C
  • 5引脚SOT-23封装

ADM6821
低压监控电路,内置看门狗、手动复位功能和高电平有效推挽复位输出特性
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览