ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADM6713
量产采用4引脚SC70封装的微处理器监控电路
- 产品模型
- 7
产品详情
- 可以在整个温度范围内工作
- 低功耗(12 μA)
- 复位超时周期:140 ms(最小值)
- 输出级
推挽RESET 输出(ADM6711)
开漏RESET 输出(ADM6713)
- 精密监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V电源电压
- 手动复位输入
- 复位置位低至1 V VCC
- 电源干扰抑制
- 4引脚SC70封装
ADM6711/ADM6713均为复位发生器电路 , 适合微处理器系统使用 。 在上电和关断期间,以及电源电压降至预设阈值以下时,上述电路器件会提供一个复位信号。此外,两款器件均有一个去抖手动复位输入,因此利用一个外部开关或逻辑信号也能发出复位信号。
ADM6711/ADM6713提供6种不同的复位阈值选项,可在2.32 V至4.63 V范围内选择,适合监控2.5 V、3 V、3.3 V和5 V电源。当VCC 升至阈值以上时,就会发生至少140 ms的复位超时。从而让电源电压有时间在微处理器启动之前达到稳定状态。
ADM6711具有一个推挽输出,因此无需额外的外部元件。ADM6713的开漏输出需要一个外部上拉电阻;必要时,该电阻可以连至高于 VCC的电压。
这些器件具有精密基准电压源,高度可靠,不受VCC上的快速、负向瞬变影响。ADM6711/ADM6713采用低功耗、节省空间的4引脚SC70封装,非常适合低功耗便携式应用。
应用
数据手册, Rev. A, 12/06
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM6713LAKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6713MAKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6713RAKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6713SAKSZ-REEL | 4-Lead SC70 | ||
ADM6713SAKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6713TAKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6713ZAKSZ-REEL7 | 4-Lead SC70 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
ADM6713LAKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADM6713MAKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADM6713RAKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADM6713SAKSZ-REEL | 量产 | |
ADM6713SAKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADM6713TAKSZ-REEL7 | 量产 | |
ADM6713ZAKSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论