ADM6319
量产内置手动复位功能的监控电路,推挽高电平有效/推挽低电平有效
- 产品模型
- 4
产品详情
- 26种复位阈值选项
- 2.5 V至5 V(以100 mV递增)
- 4种复位超时选项
- 1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms(最小值)
- 4种看门狗超时选项
- 6.3 ms、102 ms、1600 ms、25.6 s(典型值)
- 手动复位输入
- 复位输出级
- 推挽低电平有效
- 开漏低电平有效
- 推挽高电平有效
- 低功耗:5 μA
- 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
- 电源毛刺抑制
- 额定温度范围为工业温度范围
- 5引脚SOT-23封装
ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。
每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)。并非所有设备选项都作为标准型号发布销售。有关详细信息,请参阅数据表中的订购指南。
ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为3 μA,适用于低功耗、便携式应用。
应用
- 微处理器系统
- 计算机和控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM6319B25ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6319B31ARJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6319C29ARJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM6319C46ARJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
ADM6319B25ARJZ-R7 | 量产 | |
ADM6319B31ARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6319C29ARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6319C46ARJZ-RL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM6319B31ARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6319C29ARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6319C46ARJZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADM8319 | 推荐新设计使用 | 内置手动复位、低电平有效和高电平有效推挽复位输出的监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6319的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论