ADM13307
量产三处理器监控器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 三电源监控电路
- 电源电压范围:2.0 V至5.5 V
- 预调整阈值选项:1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V
- 0.6 V和1.25 V可调基准电压源
- 电源电流:40 μA(最大值)
- 复位超时:140 ms(最小值)
- RESET有效范围:VDD ≥ 1.1 V
- 推挽RESET和/RESET输出
- 8引脚、窄体SOIC封装
- 温度范围:−40°C至+85°C
ADM13307是一款三电压监控器,最多可监控DSP和微处理器系统中的三个电压。
共有五种型号可供选用,所有型号均提供内部预调整欠压阈值选项组合,用于监控1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V电源。还有两个可调输入选项,欠压阈值为0.6 V或1.25 V。
ADM13307-18、ADM13307-25和ADM13307-33具有两个内部固定阈值和一个外部可编程阈值,后者通过电阻串进行编程。ADM13307-4和ADM13307-5提供一个内部固定阈值和两个外部可编程阈值。有关所有可用选项的列表,请参考数据手册的“订购指南”部分。
上电期间,当电源电压超过1.1 V时,/RESET置位。然后,该器件监控SENSEv输入引脚,只要SENSEv引脚仍然低于上升阈值电压IT+.,则/RESET输出将会保持低电平。
一旦监测到SENSEv输入的电源电压升至相关阈值以上,则在解除置位之前,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。随后,如果SENSEv引脚监测到的电压降至相应下降输入阈值电压(VIT−)以下,则/RESET输出将置位。
ADM13307同时具有高电平有效RESET输出和低电平有效/RESET输出。
ADM13307具有手动复位输入,可以用来通过外部按钮或逻辑信号启动复位。
ADM13307采用8引脚、窄体SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
数据手册,Rev. 0,8/07
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM13307-18ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-18ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-25ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-25ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-33ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-33ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-4ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-4ARZRL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-5ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13307-5ARZRL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM13307-18ARZ | 量产 | |
ADM13307-18ARZ-RL7 | 量产 | |
ADM13307-25ARZ | 量产 | |
ADM13307-25ARZ-RL7 | 量产 | |
ADM13307-33ARZ | 量产 | |
ADM13307-33ARZ-RL7 | 量产 | |
ADM13307-4ARZ | 量产 | |
ADM13307-4ARZRL7 | 量产 | |
ADM13307-5ARZ | 量产 | |
ADM13307-5ARZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM13307的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论