ADM13305
量产内置看门狗功能的双处理器监控器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 双监控电路
- 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 预调整阈值选项:1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V
- 0.6 V可调基准电压源
- 电源电流:40 μA(最大值)
- 复位超时:140 ms(最小值)
- 看门狗定时器超时:1.6秒(典型值)
- RESET有效范围:VDD ≥ 1.1 V
- 推挽RESET和输出RESET
- 8引脚、窄体SOIC封装
- 温度范围:−40°C至+85°C
ADM13305是一款双电压监控器,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号。
共有五种型号可供选用,所有型号均提供内部预调整欠压阈值选项组合,用于监控1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V电源。还有一个可调输入选项,欠压阈值电压为0.6 V。
ADM13305-18、ADM13305-25和ADM13305-33型号具有两个内部固定阈值。ADM13305-4和ADM13305-5提供一个内部固定阈值和一个外部可编程阈值,后者通过电阻串进行编程。有关所有可用选项的列表,请参考“订购指南”。
上电期间,当电源电压超过1.1 V时,RESET置位。然后,该器件监控SENSEv输入引脚,只要任一SENSEv输入仍然低于上升阈值电压VIT+,则RESET输出将会保持低电平。
一旦监测到SENSEv输入的电源电压升至相关阈值以上,则在解除置位之前,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。随后,如果SENSEv引脚监测到的电压降至相应下降阈值(VIT−)以下,则RESET输出将置位。ADM13305同时具有高电平有效RESET输出和低电平有效RESET输出。
片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。
ADM13305采用8引脚、窄体SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
数据手册,Rev. 0,8/07
参考资料
产品选型指南 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM13305-18ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-18ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-25ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-25ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-33ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-33ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-4ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-4ARZRL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-5ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM13305-5ARZRL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM13305-18ARZ | 量产 | |
ADM13305-18ARZ-RL7 | 量产 | |
ADM13305-25ARZ | 量产 | |
ADM13305-25ARZ-RL7 | 量产 | |
ADM13305-33ARZ | 量产 | |
ADM13305-33ARZ-RL7 | 量产 | |
ADM13305-4ARZ | 量产 | |
ADM13305-4ARZRL7 | 量产 | |
ADM13305-5ARZ | 量产 | |
ADM13305-5ARZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM13305的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论