eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADM1232

量产

微处理器监控电路

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与MAX1232和Dallas DS1232引脚兼容
  • 可调精密电压监控器,提供4.5 V和4.75 V选项
  • 可调选通脉冲监控器,提供150 ms、600 ms或1.2 s选项
  • 无需外部元件
  • 额定温度范围:−40°C至+85°C
ADM1232
微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1232的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览