eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM1085

量产

内置高电平有效、开漏使能输出的电压时序控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供时间延迟,使各稳压器依序启用
  • 可与稳压器级联,实现多电源时序控制
  • 输出级高压(最高22 V)开漏输出(ADM1085/ADM1087)
    推挽输出(ADM1086/ADM1088)
  • 电源监控(低至0.6 V)
  • 可通过电容调整时间延迟
  • 高压(最高22 V)使能输入
  • 低功耗(15 µA)
  • 额定温度范围:–40°C至+125°C
  • 6引脚SC70封装

ADM1085
内置高电平有效、开漏使能输出的电压时序控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1085的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览