ADM1069
量产内置余量微调控制功能的超级时序控制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达8个电源
- 8个电源故障检测器,电源监控精度可达:
- <0.5%(所有电压、25°C)
- <1.0%(所有电压、所有温度)
- 4个可选输入衰减器,可监控:
- VH上最高的14.4 V电源
- VPx(VP1至VP3)上的最高6 V电源
- 4路双功能输入VX1至VX4 (VXx)
- 高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
- 通用逻辑输入
- 8路可编程驱动器输出PDO1至PDO8(PDOx)
- 具有外部上拉的集电极开路
- 推挽输出,驱动至VDDCAP或VPx
- 具有较弱上拉的集电极开路,拉至VDDCAP或VPx
- 内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM1069 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1069还集成一个12位模数转换器(ADC)和四个8位电压输出数模转换器(DAC)。这些电路可以实现闭环余量微调系统,以便通过更改反馈节点,或利用DAC输出更改DC-DC转换器的基准电压来实现电源调整。
有关ADM1069寄存器映射的更多信息,请参阅应用笔记AN-721。
应用
- 中央交换局系统
- 服务器/路由器
- 多电压系统线路卡
- DSP/FPGA电源时序控制
- 余量微调电源的在线测试
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 11
视频 1
产品选型卡 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1069ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADM1069ACPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADM1069ACPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADM1069ASTZ | 32-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADM1069ASTZ-REEL | 32-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADM1069ASTZ-REEL7 | 32-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADM1069ACPZ | 量产 | |
ADM1069ACPZ-REEL | 量产 | |
ADM1069ACPZ-REEL7 | 量产 | |
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADM1069ACPZ | 量产 | |
ADM1069ACPZ-REEL | 量产 | |
ADM1069ACPZ-REEL7 | 量产 | |
6月 17, 2011 - 11_0142 ADM1062, ADM1063, ADM1064, ADM1065, ADM1066, ADM1067, ADM1068, ADM1069 Datasheet Specification Correction |
||
ADM1069ACPZ | 量产 | |
ADM1069ACPZ-REEL | 量产 | |
ADM1069ACPZ-REEL7 | 量产 | |
ADM1069ASTZ | 量产 | |
ADM1069ASTZ-REEL | 过期 | |
ADM1069ASTZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADM1069ASTZ | 量产 | |
ADM1069ASTZ-REEL | 过期 | |
ADM1069ASTZ-REEL7 | 量产 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADM1069ASTZ-REEL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1069的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论