AD5100

量产

系统管理IC,具有可编程四通道电压监控与管理功能

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2个设备使能输出,以及6个可编程监控输入(参见表1)
  • I2C兼容接口
  • MOST50兼容输入
    - 利用V2MON与V4MON的诊断应用
  • OTP1用于永久阈值与时序设置
  • OTP可被改写,以实现动态调整
  • 一路5 V监控输入,可对外部设备进行复位控制
    - 可编程复位阈值与保持时间
  • 三路30 V监控输入,可对外部设备进行关断控制
    - 可编程过压、欠压、上电与断电阈值,以及关断时序
    - 关断报警,具有故障检测功能
    - 外部设备的复位控制
  • 两种监控功能
    - 看门狗复位控制器,具有可编程超时和可选浮点输入
    - 手动复位控制,用于外部设备
  • 工作范围
    - 电源电压:3.0 V ~ 30 V
    - 温度范围:–40°C ~ +125°C
    - 低关断电流:10 µA
  • 通过I2C软件断电
  • 通过边沿触发信号上电
  • 高电压输入防迁移屏蔽引脚
AD5100
系统管理IC,具有可编程四通道电压监控与管理功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD5100

AD5100 评估板

产品详情

设计人员可以利用AD5100评估板来评估AD5100的多种电压监控功能特性。利用所需的阀值和延迟设置,它也可用于评估非OTP AD5100器件。该评估板直接与一个USB端口相连,并且由一个独立的+12V电源供电。

EVAL-AD5100
AD5100 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览