电源管理
searchIcon
banner background image

电源管理

ADI公司的电源管理IC和电源模块为在所有市场中推动当今和未来的创新提供了基础。我们的高性能电源管理解决方案通过先进的设计和封装技术满足严格的电源要求,包括出色的功率密度、超低噪声技术和出色的可靠性。这些功能可确保系统以最佳效率、速度和功率水平运行,同时增加功能密度并降低购买成本。ADI低复杂度的电源管理解决方案得到业界最全面的、从头至尾的电源设计工具套件以及高度可配置的电源互连解决方案的支持,可帮助我们的客户缩短产品上市时间,同时提供出色的性能。
ADI公司的电源管理IC和电源模块为在所有市场中推动当今和未来的创新提供了基础。我们的高性能电源管理解决方案通过先进的设计和封装技术满足严格的电源要求,包括出色的功率密度、超低噪声技术和出色的可靠性。这些功能可确保系统以最佳效率、速度和功率水平运行,同时增加功能密度并降低购买成本。ADI低复杂度的电源管理解决方案得到业界最全面的、从头至尾的电源设计工具套件以及高度可配置的电源互连解决方案的支持,可帮助我们的客户缩短产品上市时间,同时提供出色的性能。

子分类

archive icon
ADI公司的µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装 (SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。µModule 电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。µModule电源产品是高度集成的解决方案,每个器件都可提供PCB Gerber文件,在满足时间和空间限制的同时,具有高效率、高可靠性。一些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。
Arrow image
ADI公司的µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装 (SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。µModule 电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。µModule电源产品是高度集成的解决方案,每个器件都可提供PCB Gerber文件,在满足时间和空间限制的同时,具有高效率、高可靠性。一些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect
archive icon
ADI公司的isoPower®技术采用专有的iCoupler®芯片级变压器,可在单封装中实现隔离式dc-dc转换和数据隔离的集成。因此设计人员可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安全可靠且易于使用,是光耦合器的理想替代产品。
archive icon
ADI 公司制造各种各样的高性能低压降 (LDO) 线性稳压器。这些 LDO 线性稳压器提供极低压差、快速瞬态响应和出色的线路和负载调整,并具有在有线/无线和音频系统、FPGA/DSP/µC 电源以及 RF 和仪器仪表领域的最终应用中增加性能价值的功能。我们各式俱全的 LDO 线性稳压器具有各种各样的杰出特性,可满足您在任何设计中的需求,无论是需要低噪声、高 PSRR 还是紧凑封装。
archive icon
Analog Devices 拥有门类非常宽泛的 LED 驱动器 IC 产品,适用于汽车、显示器背光照明、手持式和一般照明应用。它们可被配置为无电感器型白光 LED 驱动器 (用于并联的 LED) 或基于开关稳压器的白光 LED 驱动器 (用于串联的 LED)。拓扑包括升压稳压器 LED 驱动器、降压稳压器 LED 驱动器、降压-升压 LED 驱动器、SEPIC 拓扑 LED 驱动器 … 等等。不管采用何种拓扑,这些 LED 驱动器 IC 均可提供最高的效率、最低的噪声和最小的占板面积。我们 LED 驱动器产品库的其他特点包括集成化肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配、以及多输出能力。
archive icon
Analog Devices 的许多电池管理产品都把我们的独立型电池充电器功能与一种或多种其他功能结合。我们的电源管理 IC (PMIC) 产品组合了电池充电、电源通路 (PowerPath™) 控制、以及一个或多个 DC-DC 稳压器,旨在实现针对手持式产品的完整电源解决方案。我们的 PowerPath 产品和架构允许从 VIN 和电池向负载供电,从而确保较短的充电时间,并为便携式设备设计提供更大的灵活性。它们还可在电池电量耗尽的情况下于系统中实现 “即时接通”。其他特点包括用于 USB 和墙上适配器的双路输入、开关稳压器、比较器或 LDO。
archive icon
ADI公司为具有严格噪声要求的应用提供独特的超低噪声线性和开关稳压器系列,例如密闭环境中的敏感RF或音频电路。这些稳压器提供升压、降压、反相、反激式和Ćuk拓扑架构。噪声等级通常为几十微伏。
archive icon
ADI公司提供一系列超级电容器充电器IC,用于为超级电容器充电。这些超级电容器充电器设备采用线性和开关拓扑,并提供输入或输出电流限制、自动电池平衡和一系列保护功能,使其特别适合为超级电容器充电。由于超级电容器相比电池拥有众多优势,例如较低的等效串联电阻(ESR)和面对反复充电时增强的耐用性,因此在供电重要性超过总能量储存的应用中,超级电容器成为了一种日益重要的替代方案。
archive icon

ADI公司提供广泛的高性能电池管理IC产品系列,包括电池充电器、配套的电池充电控制器和备用电池管理器。

电池充电器适合无线和有线应用,可用于任何可充电化学电池。配套的电池充电器控制器可以与几乎任何内部补偿的开关稳压器配合使用,形成完整的电池充电解决方案。备用电池管理器支持电池充电,并在系统供电中断或故障时从电池向系统输出备用电源。

浏览我们的电池管理IC产品和广泛应用。

archive icon
ADI公司的专用恒流源产品组合易于使用和设计;提供电压、电流和热保护;以及内置限流功能。恒流源可采用多个标准模拟构件模块来设计,包括运算放大器、LED驱动器和电池充电器。
archive icon
ADI公司提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。此外具有低电池电量检测器、用户可调限流、各种开关频率以及较少的外部器件等特性。这种多功能系列产品高度集成,旨在尽量减少外部器件,以满足空间受限应用的需要。
archive icon
ADI公司提供多种面向能量收集应用的低功耗IC。电源管理产品将来自振动(压电)、光伏(太阳能)和热(TEC、TEG、热电堆、热电偶)源的能量高效率转换为稳压电压或为电池和超级电容器存储元件充电。工作电压低至20 mV的升压转换器或具有最大功率点能力的电池充电器扩展了工业自动化和控制、无线传感器、运输、汽车和楼宇管理应用的可能性。低静态电流线性稳压器、运算放大器、比较器、电压监控器、ADC、DAC和微功率基准电压源为自主系统提供了额外的构建模块。
archive icon
ADI公司的电荷泵系列提供最广泛的简单紧凑型无电感DC/DC转换器设计。这些转换器可用于升压、降压或反相输入电压。由于不需要电感,这些开关电容转换器可简化设计,且解决方案尺寸很小。此外,通过片内集成扩频技术,大幅降低了输入和输出噪声。
archive icon
ADI公司不断增加的闪光灯充电器产品系列提供高效的薄型解决方案以触发氙气闪光灯。这些单芯片开关稳压器充电器具有225 mA至2 A电流额定值,可采用低至1.8 V的输入电压工作,提供MSOP或ThinSOT封装且需要极小变压器——在不到3.7秒内将220 μF电容从5 V充电至320 V。
archive icon
ADI公司生产多个系列的高性能开关稳压器,专用于在CCFL、CCD偏压和LCD应用中生成电压。尺寸小巧、高度集成的开关稳压器具有高开关频率,支持实现非常小的电路,并优化手持设备的电池运行时间。
archive icon
ADI公司不断扩充的SilentMOS™智能功率级产品系列提供出色的集成解决方案,可优化电源效率、瞬态性能并降低EMI/EMC。全集成高速栅极驱动器与低电阻半桥电源开关配合使用,可提供准确的开关电流和热监控遥测功能,进一步提升了性能。该智能功率级与适当的高频率控制器相结合,可形成紧凑的大电流稳压器系统,具有出色的效率和瞬态响应。SilentMOS技术采用第二代Silent Switcher® 2架构,可降低EMI和开关节点电压过冲,同时充分提升高开关频率下的效率。

电源解决方案

利用ADI公司(ADI)构建的解决方案,电力电子系统设计人员能够为不同市场带来安全可靠的创新,包括工业、通信、汽车、医疗保健、数据中心、航空航天和防务等。ADI的功率半导体作为一个基础,可以帮助设计人员实现降低能耗的目标并减少下一代系统创新的协同影响。
campaign-image
campaign-image

电源解决方案

利用ADI公司(ADI)构建的解决方案,电力电子系统设计人员能够为不同市场带来安全可靠的创新,包括工业、通信、汽车、医疗保健、数据中心、航空航天和防务等。ADI的功率半导体作为一个基础,可以帮助设计人员实现降低能耗的目标并减少下一代系统创新的协同影响。