ADM1192

量产

数字电源监视器 内置清零和报警输出

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压范围:3.15 V~26 V
  • 精密电流检测放大器
  • 精密电压输入
  • 用于电流和电压回读的12-bit模数转换器
  • 报警输出允许P沟道FET在高达26V电压下热插拔
  • SETV输入,用于设定过流报警阈值
  • 可通过TIMER引脚对过流过滤进行编程
  • CLRB输入引脚
  • I2C® 快速模式兼容接口(最大频率400 kHz)
  • 10引脚 MSOP 封装

ADM1192
数字电源监视器 内置清零和报警输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1192
ADM1192 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1192的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览