ADM1191

量产

数字电源监控器,配有转换引脚和ALERTB输出

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用3.15 V至26 V电源供电
  • 精密电流检测放大器
  • 精密电压输入
  • 12位ADC用于电流和电压回读
  • 转换引脚(CONV)用于发出ADC读取指令
  • SETV 输入用于设置过流提醒阈值
  • ALERTB输出提供过流中断
  • I2C® 快速模式兼容接口(最大400 kHz)
  • 2个地址引脚允许16个器件共用同一总线
  • 10引脚MSOP封装

ADM1191
数字电源监控器,配有转换引脚和ALERTB输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1191
ADM1191 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1191的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览