ADP8863
量产电荷泵7通道趣味灯饰LED驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 每个LED驱动器可自动闪烁和闪灯定时
- 16个可编程渐亮和渐暗时间选项
- 0.1 s至5.5 s
- 可选线性速率、平方速率和立方速率
- 7个独立和可编程LED驱动器
- 7个驱动器可输出30 mA(最大值)
- 1个驱动器还可输出60 mA(最大值)
- 可编程最大电流限制(128级)
- 独立的背光LED控制
- 背光渐变覆盖
- 最多两路内置比较器输入,支持可编程环境光检测模式
- 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现较高效率
- 待机模式功耗低于1 μA
- 所有编程均通过I2C兼容接口进行
- 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
- 短路、过压和过温保护
- 内部软启动限制浪涌电流
- 故障或关断期间提供输入至输出隔离
- 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁
- (UVLO)设置在VIN = 2.0 V
- 提供小型20引脚、2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm
- WLCSP或20引脚、4 mm × 4 mm × 0.75 mm LFCSP封装
ADP8863融合了强大的电荷泵驱动器和多种先进的自动LED照明功能,可将最多7个LED独立驱动至30 mA(最大值),此外还能将第7个LED驱动至60 mA(最大值)。所有LED的最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C接口编程。
另外,可以对所有7个LED通道独立编程和启用自动闪烁程序。这些LED也可以合并为若干组,以减少处理器指令。
整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种电荷泵采用2.5 V至5.5V电源供电,能够驱动最高240 mA的IOUT电流。该器件内置多项安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护。利用这些特性,很容易实现安全、鲁棒的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。
应用
- LED指示
- 闪灯指示灯照明
- 键盘背光
- RGB LED颜色产生和混合
- 小格式显示的一般背光
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP8863ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (1.955m x 2.355mm) | ||
ADP8863ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP8863ACBZ-R7 | 量产 | |
10月 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADP8863ACPZ-R7 | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADP8863ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP8863的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论