ADP8861
量产电荷泵、7通道智能LED驱动器,采用I2C 接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现高效率
- 7个独立、可编程LED驱动器:7个驱动器能提供30 mA(典型值)驱动电流;1个驱动器还能提供60 mA(典型值)驱动电流
- 可编程最大电流限制(128级)
- 待机模式功耗低于1 μA
- 16种可编程渐亮/渐暗时间:0.1 s至5.5 s;选择范围包括线性速率、平方速率或立方速率
- 渐变override功能
- 所有编程均通过I2C兼容接口进行
- 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
- 短路、过压和过温保护
- 内部软启动限制浪涌电流
- 故障或关断期间提供输入至输出隔离
- 工作电压低至VIN = 2.5 V 欠压闭锁(UVLO)设置在VIN = 2.0 V
- 小型引脚架构芯片级封装(LFCSP)
ADP8861提供一个强大的电荷泵驱动器,可以独立控制多达7个LED。其中的6个LED可独立驱动至30 mA(典型值),第七个LED则可驱动至60 mA(典型值)。所有LED的电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C® 接口编程。这些LED也可以合并为若干组,以减少渐亮/渐暗期间的处理器指令。 整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种配置采用2.5 V至5.5 V电源供电,能够驱动最高240 mA的输出电流。该器件具备完整的安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护,因而很容易实现安全、稳定的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。 ADP8861采用紧凑型引脚架构芯片级(LFCSP)封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP8861ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (1.955m x 2.355mm) | ||
ADP8861ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP8861ACBZ-R7 | 量产 | |
10月 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADP8861ACPZ-R7 | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADP8861ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP8861的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论