ADP5588

量产

移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 18-GPIO 端口扩展器或 10 × 8 键盘矩阵
  • GPIO 可配置为 GPI、GPO 和键盘行或列
  • 双光传感器输入(C8 和 C9)
  • I2C 接口
  • I2C 寄存器读取自动递增
  • 1.8 V 至 3.0 V 工作电压
  • 键盘锁功能
  • 开漏中断输出
  • 按键按下和按键松开中断
  • 支持电平可编程性的 GPI 中断
  • 可编程的上拉电阻
  • 带有溢出中断的按键事件计数器
  • 在复位线路和 GPI 上具有 50 μs 去抖动
  • 1次按键时,典型的空闲电流为 1 μA,典型的轮询电流消耗为 55 μA。
  • 4 mm × 4 mm 小 LFCSP 封装
ADP5588
移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADP5588

ADP5588评估板

产品详情

该评估板不再用于评估,且已停产。


ADP5588演示板用于执行ADP5588键盘/GPIO扩展器IC的功能。它包括一个子板和一个母板。母板内置有键盘(80个开关)、USB连接器(JP1)、复位开关(S17)以及用于为IC供电并与PC建立USB通信的所有必要硬件。两个20引脚连接器(J11和J12)用于插入子板中。ADP5588 IC与LK1和LK2跳线一起安装在子板上,用于从光传感器比较器电路中插入或移除C19和C20电容。


演示板组件通过J10或USB端口供电,提供免费的图形用户界面(GUI)以执行ADP5588功能。除键盘开关之外,母板还集成了18 GPO LED指示灯(D1至D11、D22至D27和D30)、电源状态LED(D19和D21)、2.7 V稳压器、3.3 V稳压器和跳线(J1至J8和J13至J22),以将GPIO配置为GPI、GPO或键盘线路。该母板还配备了跳线(LK8和LK10),以便在插入USB端口时配置该板通过J10或板载稳压器使用外部调节电压。当USB端口用作电源时,将跳线放置在LK8和LK10的引脚1和引脚2上。使用外部电压时,将跳线放置在LK8和LK10的引脚2和引脚3上。VCC(J10的引脚3))应为1.8 V至3.0 V,且VBOARD(J10的引脚1)应为3.3 V。

EVAL-ADP5588
ADP5588评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5588的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览