eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP5587

量产

移动 I/O 扩展器和 QWERTY 键盘控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 18-GPIO 端口扩展器或 10 × 8 键盘矩阵
  • GPIO 可配置为 GPI、GPO 和键盘行或列
  • 具有自动递增功能的 I2C 接口
  • 1.65 V 至 3.6 V 工作电压
  • 键盘锁功能
  • 开漏中断输出
  • 按键按下和按键松开中断
  • 支持电平可编程性的 GPI 中断
  • 可编程的上拉电阻
  • 带有溢出中断的按键事件计数器
  • 在复位线路和 GPI 上具有 275 μs 去抖动
  • 1 μA 的典型空闲电流
  • 55 μA 的典型轮询电流
  • 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
  • 间距为 0.4 mm 的小型 2 mm x 2 mm WLCSP 封装
  • LFCSP 封装可使用多个 I2C 地址,允许在同一总线上有多个端口扩展器
ADP5587
移动 I/O 扩展器和 QWERTY 键盘控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADP5587
ADP5587 评估板

最新评论

近期浏览