ADP5030

量产

双通道、200 mA、高性能RF LDO,内置负载开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 两个200 mA低压差电压调节器
  • 16引脚、1.6 mm x 1.6 mm小型WLCSP封装
  • 初始精度: ±0.7%
  • 利用1 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
  • 过流和热保护
  • 高电源电压抑制比
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP5030
双通道、200 mA、高性能RF LDO,内置负载开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5030的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览