ADP5020
不推荐用于新设计适用于成像模块的电源管理单元
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电压范围:2.4 V至5.5 V
- 低待机电流:1 μA
- 开关频率:3 MHz
- I2C接口
- 同步降压1稳压器:600 mA
- 同步降压2稳压器:250 mA
- 低压差稳压器(LDO):150 mA
- 内部补偿
- 内部软启动
- 热关断
- 20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
ADP5020是一款高度集成的电源解决方案,包含数字成像模块所需的全部电源电路。它内置两个降压DC-DC转换器、一个LDO和一个电源时序控制器。所有DC-DC转换器均集成了功率pMOSFET和nMOSFET,使该系统更加简单、紧凑且成本更低。该器件具有数字编程的输出电压和降压转换器,可提供最大600 mA源电流。3 MHz固定工作频率支持使用微型电感和电容。降压转换器采用电压模式、恒频PWM控制方案,并且实施同步整流以降低功率损失。降压1稳压器的工作效率最高达93%。
ADP5020具有高性能,可减少器件数量并缩小尺寸,成本比传统设计更低。
ADP5020采用2.4 V至5.5 V的输入电压工作,支持单体锂离子(Li+)电池。高性能LDO可较大限度地抑制噪声。该器件可通过I2C®接口或专用使能输入激活。在逻辑控制的关断期间,输入与输出源断开,从输入源汲取的电流典型值为1 μA。其它重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;以及软启动,用来防止启动时的输入电流过冲。ADP5020提供20引脚LFCSP封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
参考电路 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5020ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADP5020ACPZ-R7 | ||
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP5020ACPZ-R7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP5023 | 推荐新设计使用 | 双通道、3 MHZ、800 MA降压调节器和300 MA LDO |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论