ADP1655

不推荐用于新设计

带I2C兼容接口的双路LED闪光灯驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 尺寸超小的解决方案
    欲了解详情,请参考数据手册
  • 高效率:88%(峰值)
    在闪光时,降低输入电池电流的高电平
    在手电筒模式下限制电池电流
  • I2C可编程
    闪光灯模式下的电流最高500 mA,精度为5%
    手电筒模式下的电流最高160 mA,精度为10%
    欲了解详情,请参考数据手册
  • 控制
    I2C控制寄存器
    外部选通引脚
    外部直接手电筒引脚
    Tx-Mask输入防止出现高的输入电池电流
  • 安全
    过热保护、闪光灯暂停、电感
    故障检测、输出过压保护、短路保护和软启动减少浪涌输入电流
ADP1655
带I2C兼容接口的双路LED闪光灯驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1660 量产 内置I2兼容接口的双通道750 mA LED闪光灯驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADP1655

ADP1655评估板

产品详情

该评估系统由一个母板和一个子板组成。母板从计算机USB端口提供I2C®信号,并为子板产生I/O电压和数字高低电平信号。对于温度测量,子板既可以直接插入母板中,也可以通过评估套件附送的扁平电缆连接到母板。

母板具有一个3.3 V调节器和两个可调调节器:一个用于提供VDDIO,另一个用于提供ADP1655电源电压(VIC)。子板包含许多跳线和测试点,便于轻松评估电路板。

EVAL-ADP1655
ADP1655评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1655的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览