ADP1650
量产内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光灯驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2 mm × 1.5 mm、12引脚小型WLCSP封装
- 最小尺寸、1 mm高、1 μH功率电感
- LED电流源支持本地LED接地
进出LED的布线更简单
LED散热性能更佳 - 同步3 MHz PWM升压转换器,无需外部二极管
- 闪光时,降低输入电池电流的高电平
- 在手电筒模式下,限制电池电流耗散
- 闪光灯模式中,一个LED的电流最高达1500 mA,所有条件下的精度为7%
- 手电筒模式中,电流最高达200 mA
- 可编程直流电池电流限制(4种设置)
- 可编程闪光定时器,最长1600 ms
- 低VBAT模式可自动降低LED电流
- 4位ADC用于LED VF、芯片/LED温度回读
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP1650是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一个I2C兼容接口和一个1500 mA电流源。由于这款驱动器具有高开关频率,因而可以采用1 mm高、低成本、1 μH小型功率电感,电流源允许LED阴极接地,以改善散热性能,实现低EMI和紧凑布局。
这款LED驱动器在整个电池电压范围内都具有极高的效率,可以较大限度地提高输入电源到LED电源的转换效率,并使闪光时的电池电流降至较低。可编程直流电池限流功能可安全地使所有LED VFC兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
ADP1650采用紧凑型12引脚、0.5 mm间距WLCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的结温范围。
应用
- 支持相机功能的手机和智能电话
- 数码相机、便携式摄像机和PDA
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1650ACBZ-R7 | 12-Ball WLCSP (1.54mm x 2.04mm) | ||
ADP1650ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
ADP1650ACBZ-R7 | 量产 | |
ADP1650ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP1650ACBZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1650ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论