ADP130
量产350 mA,低输入电压,低静态电流,CMOS线性稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
|
|
ADP130是一款低静态电流、低压差线性稳压器。它采用双电源模式工作,输入电压低至1.2 V以提高效率,并提供高达350 mA的输出电流。驱动100 mA负载时压差仅为17 mV;低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在较宽输入电压范围工作。
由于较高的VBIAS电源为该器件供电且较低的VIN电源向负载提供电流,双电源解决方案通常比单电源解决方案具有更高的转换效率。从而降低器件中的功耗。ADP130经过优化,采用小型1 μF陶瓷型输出电容便能实现稳定工作。ADP130具有出色的瞬态响应性能,所占电路板面积极小。
ADP130可提供0.80 V至3.0 V的固定输出电压范围。
ADP130具有200 μs(典型值)内部软启动时间。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP130采用5引脚小型TSOT封装,是适合各种便携式供电应用的较小尺寸解决方案。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 8/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 2
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP130AUJZ-1.2-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP130AUJZ-1.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP130AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP130AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 25, 2012 - 12_0141 ADP130 Data Sheet Correction |
||
ADP130AUJZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP130AUJZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP130AUJZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP130AUJZ-2.5-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP130的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论