eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP124

推荐新设计使用

5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电流:500 mA(最大值)
  • 固定和可调输出电压版本
  • 初始精度:1%
  • 多达31种固定输出电压选项,范围从1.75 V至3.3 V
  • 极低压差:130 mV
  • 低静态电流:45 μA
  • 低关断电流:< 1 μA
  • 出色的PSRR性能:60 dB (100 kHz)
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 针对1.0 μF小陶瓷电容进行优化
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP124
5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1763 推荐新设计使用 500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
LT3085 推荐新设计使用 可调 500mA 单电阻器低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP124-1.8
  • ADP124-2.5
  • ADP124-2.7
  • ADP124-2.8
  • ADP124-2.85
  • ADP124-2.9
  • ADP124-3.0
  • ADP124-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADICUP360

Arduino兼容ARM Cortex-M3开发平台

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino和PMOD
  • 低功耗ARM Cortex M3
  • 开源IDE工具
  • 无需外部调试器/仿真器



产品详情

EVAL-ADICUP360是一款尺寸兼容Arduino和PMOD的开发板。 该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE),可免费下载。 该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以使用随附的完整生态系统更轻松地原型制作/创建系统和解决方案。


EVAL-ADICUP360使用ADuCM360 Arm Cortex-M3处理器作为板上主要器件。 它片上集成了双通道24位Σ-Δ型转换器,使其极为灵活,适合模拟和数字应用。


EVAL-ADP124

ADP124评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

EVAL-ADICUP360
Arduino兼容ARM Cortex-M3开发平台
EVAL-ADP124
ADP124评估板

参考电路

Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 参考设计

适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

特性和优点

  • 完整的挥发性有机化合物(VOC)检波器
  • 恒压、电流、电阻、温度、加热器控制选项
  • 宽范围检测电阻测量
  • 板载温度和湿度传感器
CN0395
适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP124的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览