eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP123

量产

5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供可调输出电压

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电流:300 mA(最大值)
  • 固定和可调输出电压版本
  • 极低压差:85 mV(300 mA负载)
  • 低静态电流:45 µA(空载)
  • 低关断电流:<1 μA
  • 初始精度:精度:±1%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP123
5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供可调输出电压
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP172 推荐新设计使用 300 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP123
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-TPG-ZYNQ3

Xilinx Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件

特性和优点

  • 以-3速度等级采用XC7Z045 FFG900进行升级,支持最高达12.5 Gbps的JESD204B通道速率
  • 1 GB (PS) DDR3元件存储器
  • 1 GB (PL) SODIM 存储器
  • GigE 以太网
  • USB 主机
  • FMC LPC and HPC 扩展端口
  • 12 V 适配器为Zynq®评估套件供电
    • 通过FMC连接器为RadioVerse收发器评估板提供电源
 

产品详情

针对JESD204B进行优化的Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件提供用于许多RadioVerse系列宽带收发器评估板的数据采集平台。12 V单电源同时为Zynq®和RadioVerse评估板供电。数据采集平台通过各种接口标准与RadioVerse评估板接口,包括JESD207和JESD204B。Zynq®评估系统上的JESD204B接口支持最高达12.5 Gbps的通道速率。通过各种接口选项,可将该评估套件与PC监视器、键盘和鼠标以及运行收发器评估或制作软件包原型的PC接口。

下表对ZC706和EVAL-TPG-ZYNQ3进行了比较。

FPGA产品型号 速度等级 封装类型 支持的GTX速度(Gb/s) 支持的收发器评估平台td>
ZC706 XC7Z045 FFG 900 -2 -2 FF 10.3125 AD9371、AD9375
EVAL-TPG-ZYNQ3 XC7Z045 FFG 900 -3 -3 FF 12.5 AD9371、AD9375、ADRV9009、ADRV9008-1/-2

EVAL-ADP123

ADP123评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP123的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-TPG-ZYNQ3
Xilinx Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件
EVAL-ADP123
ADP123评估板

最新评论

近期浏览