ADP120

最后购买期限

100 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电压范围:1.2 V至3.3 V
  • 输出电流:100 mA
  • 低静态电流
    IGND = 11 µA(空载)
    IGND = 22 µA(100 mA负载)
  • 低关断电流:<1 µA
  • 低压差
    60 mV(100 mA负载)
  • 高PSRR
    VOUT = 1.2 V:73 dB(1 kHz)
    VOUT = 1.2 V:70 dB(10 kHz)
  • 低噪声:40 μV rms(VOUT= 1.2 V)
  • 无需噪声旁路电容
  • 初始精度: ±1%
  • 使用小型1 μF陶瓷输出电容保持稳定

ADP120
100 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP121 量产 150 mA,低静态电流,CMOS线性稳压器,采用5引脚TSOT封装
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0214 参考设计

采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • T型热电偶测量系统
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
  • 采用RTD进行冷结补偿
CN0214
采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP120的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览