ADP5050

推荐新设计使用

带四通道降压调节器、200 m LDO调节器和I2C接口的5通道集成式电源解决方案

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:
    4.5 V至15 V
  • 输出精度:±1.5%(整个温度范围内)
  • 可调开关频率范围:250 kHz至1.4 MHz
  • 可调/固定输出选项,可通过工厂熔丝或I2C接口调节
  • I2C接口,支持故障条件中断
  • 电源调节
    -- 通道1和通道2:可编程1.2 A/2.5 A/4 A同步降压调节器,集成低端FET驱动
    -- 通道3和通道4:
    1.2 A同步降压调节器
    -- 通道5:200 mA低压差(LDO)调节器
  • 8 A单通道输出(通道1和通道2并联工作)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP5050
带四通道降压调节器、200 m LDO调节器和I2C接口的5通道集成式电源解决方案
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP5050

SIMPLIS Models 1

ADP505x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP5050
ADP5050评估板

最新评论

近期浏览