ADP5043

推荐新设计使用

集成0.8 A降压调节器、300 mA LDO、电源监控器、看门狗和手动复位功能的微型电源管理单元

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V5.5 V
  • 一个800 mA降压调节器
  • 一个300 mA LDO
  • 20引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 稳压器初始精度:±1%
  • 过流和热保护
  • 软启动
  • 欠压闭锁
  • 开漏处理器复位,带阈值监控
  • 全温度范围阈值精度:±1.5%
  • 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
  • 双看门狗安全系统
    • 看门狗1控制复位
    • 看门狗2控制复位和稳压器供电周期
  • 降压稳压器的主要规格
    • 电流模式拓扑,瞬态响应性能出色
    • 工作频率:3 MHz
    • 使用小型多层电感和电容
    • 模式引脚选择强制PWM或自动PFM/PSM模式
    • 占空比:100%(低压差模式)
  • LDO的主要规格
    • VIN1.7 V5.5 V
    • 利用1μF陶瓷型输出电容可稳定工作
    • PSRR60 dB(最高1 kHz/10 kHz
    • 低输出噪声
    • 低压差:150 mV300 mA负载)
    • 结温范围:-40°C+125°C
ADP5043
集成0.8 A降压调节器、300 mA LDO、电源监控器、看门狗和手动复位功能的微型电源管理单元
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP5043
ADP5043 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5043的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览