ADP5041
推荐新设计使用集成1.2 A降压调节器、两个300 mA LDO、电源监控器、看门狗和手动复位功能的微型电源管理单元
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 一个1.2 A降压调节器
- 两个300 mA LDO
- 20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 过流和热保护
- 软启动
- 欠压闭锁
- 开漏处理器复位,带外部可调阈值监控
- 保证复位输出有效VAVIN = 1 V
- 手动复位输入
- 看门狗刷新输入
- 降压调节器主要特性
- 输出电压范围:0.8 V至3.8 V
- 电流模式拓扑结构提供出色的瞬态响应
- 3 MHz工作频率
- 峰值效率最高可达96%
- 使用小型多层电感和电容
- 通过Mode引脚选择强制PWM或自动PWM/PSM模式
- 占空比:100%(低压差模式)
- LDO主要技术规格
- 输出电压范围:0.8 V至5.2 V
- 低输入电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- 利用2.2 μF陶瓷型输出电容便可稳定工作
- 高PSRR
- 低输出噪声
- 低压差
- 结温范围:-40°C至+125°C
ADP5041在一个20引脚小型LFCSP封装中集成了一个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。
降压调节器的高开关频率支持使用小型多层外部器件,并使所需的电路板空间降至较小。
当MODE引脚设置为逻辑高电平时,降压调节器以强制PWM模式工作。设为逻辑低电平时,如果负载在标称值左右,则降压调节器以PWM模式工作;当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。ADP5041 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在频率高达10 kHz时,ADP5041 LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。
ADP5041中的各调节器通过对相应的使能引脚施加高电平来激活。调节器输出电压和复位阈值通过外部电阻分压器编程,可满足多种应用的需求。ADP5041内置电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。此外还提供上电复位信号。如果微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器能够复位微处理器。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5041ACPZ-1-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP5041ACPZ-1-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5041ACPZ-1-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5041的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论