ADP3650

量产

双通道自举式12 V MOSFET驱动器,内置输出禁用功能

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一体化同步降压驱动器
  • 自举式高端驱动
  • 一个PWM信号产生两个驱动信号
  • 防交叉传导保护电路
  • OD 引脚可禁用驱动器输出
ADP3650
双通道自举式12 V MOSFET驱动器,内置输出禁用功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览