ADP3634

量产

高速、双通道、4 A MOSFET驱动器,同相A/B输入引脚,9.5V < Vin < 18V

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容工业标准的引脚分布
  • 大电流驱动能力
  • 精密阈值关断比较器
  • UVLO,带滞后功能
  • 过温报警信号
  • 过温关断
  • 3.3V兼容输出
  • 负载为2.2 nF时的上升时间和下降时间:10 ns(典型值)
  • 各通道间匹配的传播延迟
  • 快速传播延迟
  • 9.5 V至18 V电源电压(ADP3634)
    4.5 V至18 V电源电压(ADP3624
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP3634
高速、双通道、4 A MOSFET驱动器,同相A/B输入引脚,9.5V < Vin < 18V
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览