ADP3630
量产高速、双通道、2 A MOSFET驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与业界标准兼容的引脚排列
- 高电流驱动能力
- 精密阈值关断比较器
- 欠压闭锁(UVLO)和迟滞功能
- 过温警告信号
- 过温关断
- 3.3 V兼容输入
- 上升时间和下降时间:
10 ns(典型值,2.2 nF负载) - 快速传播延迟
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP3629/ADP3630/ADP3631均为双通道、高电流、高速驱动器,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。这些器件采用工业标准尺寸,但增加了高速开关特性,并且系统可靠性更高。
ADP3629/ADP3630/ADP3631内置温度传感器,提供两级过温保护:一是过温警告,一是在结温极高时会发生过温关断。
关断(SD)功能由内部精密比较器产生,可快速启用或关断系统。该功能可提供冗余过压保护,与主控制器设备内部的保护功能相配合;在发生过温警告事件时,也可安全关断系统。
这些驱动器具有宽输入电压范围,因而能够兼容模拟和数字两种PWM控制器。
数字电源控制器采用低压电源供电,该驱动器则采用电压较高的电源供电。ADP3629/ADP3630/ADP3631增加了欠压闭锁(UVLO)和迟滞功能,配合低压数字控制器使用时,可安全地启动和关断电压较高的电源。
应用参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP3630ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP3630ARZ-R7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP3630ARMZ-R7 | 量产 | |
5月 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
ADP3630ARMZ-R7 | 量产 | |
ADP3630ARZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3630的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论