eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP3336

不推荐用于新设计

小型、可调输出、500 MA ANYCAP®低压差稳压器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高线路和负载精度:±0.9% (25°C),±1.8%(整个温度范围)
  • 超低压差:500 mA时,200 mV(典型值)
  • 仅需 CO = 1.0 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 低关断电流:<1.0 μA
  • 电源电压范围:2.6 V至12 V
  • 输出范围:1.5 V至10 V
  • 超小型热增强8引脚MSOP封装
  • 超小型、散热增强、8引脚MSOP封装

ADP3336
小型、可调输出、500 MA ANYCAP®低压差稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7104 推荐新设计使用 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0162 参考设计

通过ADAU1701 SigmaDSP编解码器、低功耗SSM2306 D类放大器和ADP3336 LDO调节器实现模拟音频输入、D类输出

特性和优点

  • Audio codec with class D amplifier
  • Capable of stereo audio processing
  • Configurations for both line output and amplified output
CN0241 参考设计

具有输入过压保护的高端电流检测

特性和优点

  • 在电压保护范围内输入为+/- 32 V
  • 采用5 V单电源供电
  • 高端检测抑制接地噪声
  • 低功耗、单向电流监控系统
CN0254 参考设计

16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统

特性和优点

  • 最高8通道的精密转换
  • 数字和功率电流隔离
  • 电路板面积较小
CN0162
通过ADAU1701 SigmaDSP编解码器、低功耗SSM2306 D类放大器和ADP3336 LDO调节器实现模拟音频输入、D类输出
CN0241
具有输入过压保护的高端电流检测
CN0254
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统

最新评论

近期浏览