ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP3331
不推荐用于新设计高精度、超低静态电流LDO,采用SOT-23封装
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高线路和负载精度:±0.7% (25°C),1.4%(整个温度范围)
- 超低压差:140 mV(典型值、200 mA)
- 可以用作高电流 (>1 A) LDO控制器
- 仅需CO = 0.47 µF便可保持稳定
- anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
- 限流、限热
- 低噪声
- 低关断电流:10 nA(典型值)
- 电源电压范围:2.6 V至12 V
- 输出范围:1.5 V至11.75 V
- 可以在–40°C至+85°C环境温度范围内工作
- 超小型、散热增强、Chip-on-Lead™、6引脚SOT-23封装
ADP3331属于ADP330x系列精密低压差anyCAP™稳压器,输入电压范围为2.9 V至12 V,最大负载电流为200 mA。该器件采用新颖的架构和改良的工艺,比传统LDO性能更出色,比竞争产品更具性能优势,输出电流也更高。它采用专利设计,仅需一个0.47 µF输出电容便可保持稳定。这款器件对输出电容的等效串联电阻(ESR)不敏感,使用任何优质电容均可稳定工作,包括适合空间受限应用的陶瓷(MLCC)型电容。ADP3331在室温条件下可达到±0.7%的出色精度,温度、线路和负载变化的整体精度为±1.4%。200 mA时,其压差仅140 mV(典型值)。该器件还具有安全限流、热过载保护和关断特性。在关断模式下,地电流降至2 µA以下。在小负载情况下,ADP3331具有34 µA(典型值)超低静态电流。该器件采用SOT-23-6封装,并利用ADI公司专有的Chip-on-Lead™技术进行散热增强处理,以实现较佳的散热性能。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP3331ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 2, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
ADP3331ARTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADP3331ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP7102 | 推荐新设计使用 | 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3331的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论