ADP3309

不推荐用于新设计

ANYCAP®100 MA低压差线性稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25°C时,线路和负载调节整体精度为±1.2%
  • 超低压差:100mA时,120 mV(典型值)
  • 仅需COUT = 0.47 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用绝大多数类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 低关断电流:1 µA
  • 电源电压范围:2.8 V至12 V
  • 环境温度范围:−20°C至+85°C
  • 多种固定电压选项
  • 超小型5引脚SOT-23封装
  • 出色的线路和负载调节

ADP3309
ANYCAP®100 MA低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7112 推荐新设计使用 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3309的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览