ADP2140

推荐新设计使用

具有 300 mA LDO调节器的 3 MHz, 600 mA 低静态电流降压

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V 至 5.5 V
  • LDO 输入 (VIN2) 1.65 V 至 5.5 V
  • 降压型输出电压范围:1.0 V 至 3.3 V
  • LDO 输出电压范围:0.8 V 至 3.3 V
  • 降压型输出电流:600 mA
  • LDO 输出电流:300 mA
  • LDO 静态电流:22 μA,零负荷
  • 降压型静态电流:PSM 模式下为 20μA
  • 低关断电流:<0.3 μA
  • 低 LDO 压差 110 mV @ 300 mA 负载
  • 高 LDO PSRR
    • 65 dB @ 10 kHz,VOUT2 = 1.2 V
    • 55 dB @ 100 kHz,VOUT2 = 1.2 V
  • 低噪声 LDO:当 VOUT2 = 1.2 V 时,40 μV rms
  • 初始精度:±1%
  • 限流和过热过载保护
  • 电源正常指示器
  • 可选启用时序监控
  • 10 引脚 0.75 mm × 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
ADP2140
具有 300 mA LDO调节器的 3 MHz, 600 mA 低静态电流降压
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP2140

ADP2140评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调整、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

EVAL-ADP2140
ADP2140评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览