ADP1716
量产500 mA、低压差线性稳压器,具有跟踪特性
- 产品模型
- 5
产品详情
- 最大输出电流:500 mA
- 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 低关断电流:小于1 μA
- 低压差:
250 mV(500 mA负载)
50 mV(100 mA负载) - 初始精度:±1%
- 线路、负载和温度精度:±3%
- 具有跟踪特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V
- 利用2.2 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 限电流和热过载保护
- 逻辑控制使能
- 8引脚散热增强型MSOP封装
ADP1715/ADP1716均为低压差、CMOS线性稳压器,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制特性,利用一个仅2.2 μF小型陶瓷输出电容,可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
该器件提供三种型号:第一种具有固定输出电压选项和可变软启动特性(ADP1715),第二种具有可调输出电压和固定软启动特性(ADP1715可调型号),第三种具有固定输出电压选项和电压跟踪特性(ADP1716)。固定输出电压选项进行内部设置,在0.75 V至3.3 V间选择16个值中的一个;可调输出电压则通过一个从OUT连至ADJ的外部分压器设置,可设置为0.8 V至5.0 V范围内的任何值。可变软启动特性利用一个SS上的外部电容控制输出电压斜升。跟踪特性将输出电压限制为TRK引脚上的电压或更低的电压。
ADP1715/ADP1716均采用8引脚、散热增强型MSOP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大500 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
电源参考设计 2
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1716ARMZ-1.2-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1716ARMZ-1.5-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1716ARMZ-1.8-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1716ARMZ-2.5-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1716ARMZ-3.3-R7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP1716ARMZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-3.3-R7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1716ARMZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP1716ARMZ-3.3-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1716的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论