ADP1715

量产

500 mA、低压差、CMOS线性稳压器,具有软启动特性

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电流:500 mA
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 低压差:
    250 mV (500 mA负载)
    50 mV (100 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度精度:±3%
  • 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75V至3.3V
  • 可调输出电压范围:0.8 V至5.0 V
  • 利用2.2 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 限电流和热过载保护
  • 逻辑控制使能

ADP1715
500 mA、低压差、CMOS线性稳压器,具有软启动特性
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP1715

ADP1715评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1715/ADP1716的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP1715
ADP1715评估板

最新评论

近期浏览