ADP1713

量产

300 mA、低压差、CMOS线性稳压器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电流:300 mA
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 高效驱动小负载,100 μA负载时IGND = 75 μA
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 极低压差:170 mV(300 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度精度:±2%
  • 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1712)
  • 低输出噪声:40 μV均方根值
  • 高PSRR:72 dB @ 1 kHz
  • 仅需2,2uF陶瓷输出电容即可稳定工作
  • 更多详情请查看数据手册

ADP1713
300 mA、低压差、CMOS线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP1712

ADP1712评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1712/ADP1713/ADP1714的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP1713

ADP1713评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1712/ADP1713/ADP1714的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP1712
ADP1712评估板
EVAL-ADP1713
ADP1713评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1713的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览