ADP170
量产300mA,低静态电流,CMOS线性稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 最大输出电流:300 mA
- 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
- 低静态电流
IGND = 23 μA(0 mA负载)
IGND = 170 μA(300 mA负载) - 低关断电流:<1 μA
- 低压差:66 mV(300 mA负载)
- 输出电压精度:±1%
- 多达31个固定输出电压选项:0.8 V至3.0 V
- 可调输出电压选项
0.8 V至3.0 V (ADP171) - 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±3%
- 使用小型1 μF陶瓷型输出电容保持稳定
- PSRR性能:70 dB (10 kHz),73 dB (1 kHz)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP170/ADP171/ADP172均为低电压输入、低静态电流、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.6 V至3.6 V电源供电,输出电流最高达300 mA。在300 mA负载下压差仅为55 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。空载时静态电流低至23 μA,因此ADP170/ADP171/ADP172适合电池供电的便携式设备使用。
ADP170可提供0.8 V至3.0 V范围内的31种固定输出电压选项。ADP171则是可调型号产品,可通过外部分压器在0.8 V至3.0 V范围内调节输出电压。ADP170/ADP171经过优化,采用小型1 μF陶瓷型输出电容便能实现稳定工作。ADP170/ADP171具有出色的瞬态响应性能,所占电路板空间极小,适合为数字处理器供电。与普通类型的LDO产品相比,ADP170/ADP171在100 kHz频率时的电源电压抑制比(PSRR)高出20 dB至40 dB,堪称模数转换器(ADC)混合信号处理器系统的理想电源且可以使用更小尺寸的旁路电容。此外,这些器件具有低输出噪声性能,无需额外旁路电容,因而可进一步减少印刷电路板(PCB)元件数量。
短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP170/ADP171采用5引脚TSOT小型封装,是适合各种便携式供电应用的较小尺寸解决方案。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP170AUJZ-1.2-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP170AUJZ-1.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP170AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP170AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP170AUJZ-2.8-R7 | 5-Lead TSOT |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp170的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论