ADP161

量产

超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低静态电流
    IQ = 560 nA (0 μA负载)
    IQ = 860 nA (0 μA负载)
  • 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
  • 最大输出电流:150 mA
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低关断电流:小于50 nA(典型值)
  • 低压差:195 mV(150 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5%
  • 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
  • 可提供可调输出电压
  • PSRR 性能:72 dB (100 Hz)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP161
超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器
ADP161 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP161
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP161

ADP161评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP161的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP161
ADP161评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览