eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP151

量产

超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器

产品模型
47
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声:9 μV rms
  • 无需噪声旁路电容器
  • 在使用 1 μF 陶瓷输入和输出电容的情况下稳定工作
  • 最大输出电流:200 mA
  • 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 低静态电流
    • IGND = 10 μA,IOUT = 0 μA
    • IGND = 265 μA,IOUT = 200 mA
  • 低关断电流:<1 μA
  • 低电压差:IOUT = 200 mA 时为 135 mV
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度的精度:±2.5%
  • 16 个固定输出电压选项:1.1 V 至 3.3 V
  • 10 kHz 时的 PSRR 性能为 70 dB
  • 限流和过热过载保护
  • 逻辑控制使能
  • EN 输入上的内部下拉电阻
  • 5 引脚 TSOT 封装
  • 6 引脚 LFCSP 封装
  • 4 球 0.4 mm 间距 WLCSP
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADP151-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
  • 下载 ADP151-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55°C 至 +125°C)
  • 受控制造基线
  • 组件/测试场所
  • 制造场所
  • 增强产品变更通知
  • 可应请求提供资质数据
  • V62/12666 DSCC 图号
ADP151
超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM7160 推荐新设计使用 超低噪声、200mA线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP151-1.1
  • ADP151-1.2
  • ADP151-1.5
  • ADP151-1.8
  • ADP151-2.5
  • ADP151-2.6
  • ADP151-2.75
  • ADP151-2.8
  • ADP151-2.85
  • ADP151-3.0
  • ADP151-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

eval board
EVAL-ADP151

ADP151 评估板

特性和优点

  • 每个套件各配备两个全面装配并经过测试的评估板
  • 每个套件提供全套 IC 电压选项
  • 每个 IC 电压选项 3 个样本,包装在单独的防静电袋中
  • 套件允许用户快速评估所有 IC 电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

此产品具有单独的评估板,这些评估板在特定电压下运行或具有特定特性以及 RedyKit&tm;。RedyKit 提供两个已装配并经过测试的评估板,外加一整套适用于 IC 稳压器的产品(电压)选项,从而简化产品评估。所有 IC 选项有序存储在套件中,ADI 公司产品型号清晰地打印在每个防静电拉链封口袋上。

只需一个电源、一个电压表、一个电流计和负载电阻,即可展示简单的套件测量数据,例如线路和负载调整、压差和接地电流。

AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡
EVAL-ADP151
ADP151 评估板

参考电路

Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
CN0369 参考设计

低相位噪声的转换锁相环频率合成器

特性和优点

  • 转换环路频率合成器
  • 5GHz5.4GHz RF输出
  • 低相位噪声
CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
LVDT Signal Conditioning Circuit
CN0371 参考设计

集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器

特性和优点

  • LVDT信号调理器
  • 低功耗
  • 同步探测

CN-0537 Block Diagram
CN0537 参考设计

UL-217 烟雾监测器模块,带干扰检测

特性和优点

CN0537 参考设计包括完整的数据和软件产品,旨在加速烟雾/火灾探测应用程序的开发。

数据(EVAL-CNO537-DATA)软件包为希望开发自己的算法的人员提供了通过 UL-217 认证的设施采集的大量 (1000+) 烟雾数据集。它包含用于初始化,校准,环境补偿,数据预处理的 CN0537 源代码,但不包括检测算法。

该算法 (EVAL-CN0537-ALGO) 软件包包括 Data 软件包中的所有内容,并添加了 UL 认证的烟雾检测算法和相关的算法项目文件。

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2020-09-29 02:12
    CN0537: Smoke Detection Reference Design to Meet New Smoke Regulations
  • lazy blur
    VIDEO · 2020-12-24 02:21
    CN0537:用于满足新烟雾探测规定的烟雾探测参考设计
CN0369
低相位噪声的转换锁相环频率合成器
CN0308
电池供电病人监护应用中ECG前端的供电
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块
CN0371
集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器
CN0537
UL-217 烟雾监测器模块,带干扰检测

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP151的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览