eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP122

量产

5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供固定输出电压

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电源电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电流:300 mA(最大值)
  • 固定和可调输出电压版本
  • 极低压差:
    85 mV(300 mA负载)
  • 低静态电流:
    45 µA(空载)
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 初始精度:±1%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP122
5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供固定输出电压
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP172 推荐新设计使用 300 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP122-1.8
  • ADP122-2.0
  • ADP122-2.5
  • ADP122-2.6
  • ADP122-2.7
  • ADP122-2.8
  • ADP122-2.85
  • ADP122-2.9
  • ADP122-3.0
  • ADP122-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP122

ADP122评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

EVAL-ADP122
ADP122评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP122的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览