官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADM7170
推荐新设计使用6.5 V、500 mA、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
- 产品模型
- 9
产品详情
- 输入电压范围:2.3 V 至 6.5 V
- 最大负载电流:500 mA
- 低噪声:100 Hz 至 100 kHz 时为 5 μV rms,不依赖于输出电压
- 快速瞬态响应:1 mA 至 500 mA 负载阶越时为 1.5 μs
- 100 kHz 时为 60 dB PSRR
- 低电压差:500 mA 负载时为 42 mV,VOUT = 3 V
- 初始精度:±0.75%
- 线路、负载和温度的精度:±1.25%
- 空载时静态电流 IGND = 0.7 mA
- 低关断电流:VIN = 5 V 时为 0.25 μA
- 在使用 4.7 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
- 可调和固定输出电压选项:1.2 V 至 5.0 V
- 从 1.2 V 至 VIN − VDO 的可调整输出
- 精密启用
- 可调软启动
- 8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
- 受 ADIsimPower 工具支持
ADM7170是一款CMOS低压差线性稳压器(LDO),工作电压范围为2.3 V至6.5 V,并提供高达500 mA的输出电流。这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷型输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。对于1 mA至500 mA负载阶跃,负载瞬态响应通常为1.5 μs。
ADM7170有17个固定输出电压选项可供选择。现有库存提供下列电压版本:1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。根据特殊要求,还可提供下列电压版本:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V和4.6 V。另外,还提供可调型号,可通过外部反馈分压器将输出电压范围调节为1.2 V 至 VIN − VDO 之间。
通过软启动引脚调整启动时间,可以控制浪涌电流。使用1 nF软启动电容时的典型启动时间约为1.0 ms。
ADM7170稳压器输出噪声电压为5 μV rms,并且不受输出电压影响。ADM7170采用8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装,因此它不但是非常紧凑的解决方案,而且能够以小巧纤薄的尺寸为需要高达500 mA输出电流的应用场合提供卓越的热性能。
应用
- 适应噪声敏感应用:ADC和DAC电路、精密放大器、PLL/VCO和时钟IC
- 通信和基础设施
- 医疗健康
- 工业和仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-4.2-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7170ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADM7170ACPZ-1.3-R7 | 量产 | |
ADM7170ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADM7170ACPZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADM7170ACPZ-4.2-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT3045 | 推荐新设计使用 | 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADM7170
- ADM7170-1.3
- ADM7170-1.8
- ADM7170-2.5
- ADM7170-3.0
- ADM7170-3.3
- ADM7170-4.2
- ADM7170-5.0
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM7170的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论