ADM1172

量产

2.7 V至16.5 V热插拔控制器,内置电源良好指示比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
  • 控制电源电压范围:2.7 V至16.5 V
  • 电源故障比较器
  • 可调模拟电流限值,带断路器
  • 快速响应限制峰值故障电流
  • 电流故障时自动重试或自锁
  • 为外部N-FET开关提供电荷泵栅极驱动
  • 欠压闭锁
  • 8引脚TSOT封装

ADM1172
2.7 V至16.5 V热插拔控制器,内置电源良好指示比较器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM1172
ADM1172评估板

最新评论

近期浏览