ADM1073

量产

-48 V全功能热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精密涌入线性电流限值
  • 可调软启动涌入电流限值特性分析
  • 电流限值具有精密的最大导通时间
  • 最大导通时间经FET漏极电压调制,可提供额外的SOA保护
  • 可调PWM重试方案和多器件级联
  • 能够给大电容负载充电
  • 分流稳压器拓扑结构可处理非常大的瞬态输入电源电压
  • 精密欠压和过压监控器,具有单独的欠压(UV)、过压(OV)引脚以及可编程欠压、过压迟滞

ADM1073
-48 V全功能热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM1073
ADM1073评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览