ADP8870
量产电荷泵并行背光驱动器,支持图像内容PWM输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现高效率
- 两路高精度(±5%)光电二极管输入支持自动环境光检测(ALS)
- 5 个可编程环境光检测区可较大程度地降低背光功耗
- 对D7实行独立ALS控制,键盘照明自动响应环境照明强度
- PWM输入可用于任何或全部LED的内容自适应亮度控制(CABC)
- PWM 输入可用于任何或全部LED的内容自适应亮度控制(CABC);PWM输入控制LED输出电流的比例
- 7个独立、可编程LED驱动器
- 6个驱动器能驱动30 mA(最大值)
- 1个附加驱动器能驱动60 mA(最大值)
- 可编程最大电流限制(128级)
- 待机模式功耗低于1 μA
- 16 种可编程渐亮/渐暗时间:0.1 s至5.5 s;选择范围包括平方速率或立方速率
- 渐变覆盖功能
- 所有编程均通过I2C 兼容接口进行
- 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
- 短路、过压和过温保护
- 内部软启动限制浪涌电流
- 故障或关断期间提供输入至输出隔离
- 工作电压低至Vin = 2.5 V,欠压闭锁(UVLO)设置在2.0 V
- 提供2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或4 mm × 4 mm × 0.75 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)
ADP8870集成了下列功能:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制亮度(LED电流)的光电晶体管输入;以及用于控制输出电流比例的PWM输入。这一组合能根据检测到的环境照明强度和显示图像成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。它能自动执行该功能,无需处理器来监控光电晶体管。光强度阈值可通过I2C接口实现完全编程。
ADP8870可将最多6个LED独立驱动至30 mA(最大值),此外还能将第7个LED驱动至60 mA(最大值)。所有LED的最小/最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C接口独立编程。这些LED也可以合并为若干组,以减少渐亮/渐暗期间的处理器指令。
整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种配置采用2.5 V至5.5 V电源供电,能够驱动最高240 mA的输出电流。该器件具备完整的安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护,因而很容易实现安全、稳定的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP8870ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (2.15mm x 2.35mm x 0.6mm) | ||
ADP8870ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP8870ACBZ-R7 | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP8870ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP8870ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP8870的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论