ADP8860

量产

电荷泵、7通道智能LED驱动器,采用 I2C 接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电荷泵提供1×、1.5×和2×自动增益选择,以实现高功效
  • 最多两路内置比较器输入,支持可编程环境光检测模式
  • 室外、办公室和黑暗模式,较大程度节省背光功耗
  • 7个独立、可编程LED驱动器
    • 6个驱动器提供30 mA(最大值)驱动电流
    • 1个驱动器提供60 mA(最大值)驱动电流
  • 可编程最大电流限制(128级)
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 渐变覆盖功能
  • 所有编程均通过I2C兼容接口进行
  • 16个可编程渐亮和渐暗时间选项
    • 0.1秒至5.5秒
    • 选择范围包括线性速率、平方速率和立方速率
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制冲击电流
  • 内部软启动限制冲击电流
  • 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁(UVLO)设置在VIN = 2.0 V
  • 小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或引脚架构芯片级封装(LFCSP)
ADP8860
电荷泵、7通道智能LED驱动器,采用 I2C 接口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
ADP8860SHIELD-EVALZ

评估具有I2C接口的ADP8860电荷泵、7通道智能发光二极管驱动器

特性和优点

  • 兼容 Arduino
  • 背光阵列
  • 键盘背光阵列
  • 环境光传感器
  • 专用复位按钮
  • 支持 I2C 通信的专用接头

产品详情

ADP8860SHIELD-EVALZ和ADP8861SHIELD-EVALZ集成了发光二极管(LED),可快速轻松地评估ADP8860和ADP8861。请注意,仅ADP8860SHIELD-EVALZ集成了双通道光强度传感器。ADP8860SHIELD-EVALZ和ADP8861SHIELD-EVALZ遵循常规Arduino®扩展板的外形尺寸,以便与使用相同接口的微控制器板兼容。这些评估板还包含专用于I2C通信的独立接头。

ADP8860和ADP8861均为7通道LED驱动器,利用具有可选增益的电荷泵以实现最大效率。由任一器件驱动的LED的最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C接口编程。仅ADP8860具有可编程光强度阈值,可通过器件的I2C接口进行设置。每个通道可以处理高达30 mA(典型值)的电流,可处理60 mA(典型值)的第七通道除外。每个通道可以统一具有相同的渐亮和渐暗时间,或每个通道可以具有单独的渐亮和渐暗时间以提高灵活性。

有关ADP8860和ADP8861的完整详情,请参见ADP8860和ADP8861数据手册,使用这些评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

ADP8860SHIELD-EVALZ
评估具有I2C接口的ADP8860电荷泵、7通道智能发光二极管驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP8860的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览