ADP5520

不推荐用于新设计

带I/O扩展功能的背光驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高功效异步升压转换器,最多可驱动6个白色LED
  • 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 128步可编程背光LED电流级(最大30 mA)
  • 环境光检测和自主的背光调整
  • 可编程背光渐亮/渐暗时间
  • 可编程背光衰减和关闭时间
  • 8个可配置GPIO引脚(输入、输出、最高可达4 × 4的键盘)
  • 最多3路辅助LED吸电流(1个专用、2个可配置)
  • 64级可编程辅助LED电流水平(最大14 mA)
  • 可编程辅助LED渐亮/渐暗时间
  • 可编程辅助LED开/关时间(可闪烁)
  • I2C兼容串行接口
  • 中断线路,用于向外部处理器提供信号(INT)
  • 硬复位(RST)
  • 电流限制保护
  • 热过载保护
  • 采用小型4.0 mm × 4.0 mm、24引脚LFCSP封装

ADP5520
带I/O扩展功能的背光驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP5586 量产 键盘解码器和I/O端口扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADP5520

ADP5520评估板

产品详情

ADP5520评估板让用户可以测试带I/O扩展器IC的背光驱动器ADP5520的主要特性和功能。子板包括实际的IC和用于背光驱动的相关器件。子板插入更大的母板中,母板包括其它用于器件配置和激励的器件。评估板通过USB端口供电,并且附送免费的寄存器图形用户界面(GUI)软件,利用它可以与ADP5520的所有内部设置交互。

EVAL-ADP5520
ADP5520评估板

最新评论

近期浏览