ADM8843

量产

四串白光LED背光驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用2.6V至5.5V(锂离子)输入电源驱动四个LED
  • 1×/1.5×/2×小数电荷泵,以实现高功效
  • LED电流匹配:0.3%(典型值)
  • 相比锂离子范围,电源效率高达88%
  • 为具有单独关断特性的主次显示LED供电
  • 封装面积仅为9 mm2 (3 mm × 3 mm)
  • 封装高度仅为0.75 mm
  • 低功耗关断模式
  • 关断功能
  • 软启动限制浪涌电流
ADM8843
四串白光LED背光驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM8843

ADM8843 评估工具

特性和优点

  • ADM8843 drives 4 white LEDs from a 2.6V to 5.5V (li-ion) input supply
  • 1x/1.5x/2x Fractional Charge Pump to maximize power efficiency
  • 0.3% Typ LED Current Matching
  • Power Sub and main Display LEDs
  • Low Power Shutdown Mode
  • Package footprint only 9mm2 (3mm x 3mm)
  • Package height only 0.9mm
  • Shutdown Function
  • Soft-start limiting inrush current

产品详情

ADM8843提供两个数字输入控制引脚CTRL1和CTRL2,用以控制LED的操作和亮度。ADM8843采用主从显示器配置,主显示器指的是6个LED中的3个(FB1 – FB3),从显示器指的是其余LED (FB54)。

ADM8843提供一个通过数字PWM信号来控制LED亮度的选项。PWM信号的占空比决定背光LED的亮度。LED的亮度也可以通过直流电压来控制。ADM8843集成软启动电路,可限制上电时的浪涌电流。

ADM8843以CMOS技术制成,功耗极低,采用16引脚LFCSP封装。

EVAL-ADM8843
ADM8843 评估工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8843的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览