AD8240
最后购买期限LED 驱动器/监控器
Viewing:
产品详情
- PWM 输入用于LED亮度控制
- LED开路检测
- 过流锁定保护
- 恒压稳压输出
- 稳压范围:12.5 V至27 V
- 电源电压范围:9 V至27 V
- 工作电流:300 µA
- 关断电流:10 µA
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 8引脚MSOP封装
AD8240是一款LED驱动器/监控器,与外部晶体管结合使用可提供恒定的12 V电压,用于驱动LED灯。它可提供高性价比的LED灯监控和短路保护。当电源电压介于12.5 V与27 V之间时,输出稳定在12 V。
可以利用CMOS兼容、电平相关的数字输入对LED亮度进行PWM控制。当PWM输入为高电平时,VO开启;当PWM输入为低电平时,VO关闭。AD8240的PWM设计工作频率最高可达500 Hz,典型PWM范围为5%至95%。
LED开路检测通过测量LED开路所引起的LED灯电流变化来实现。测量时使用内部高端电流检测放大器,可放大外部分流电阻上的电压。分流电阻上的电压放大到微控制器模数转换器或比较器可以测量的程度。能够测量LED灯的电流变化是恒压LED灯驱动的主要优势。
当电流达到预设电平时,输出电压会被锁定,从而限制输出电流。电流限制的设置方法如下:选择适当的外部分流值,使得当电流超过最大电平时,检测放大器的输出略微超过5 V基准电平。当检测放大器输出超过5 V时,便会触发内部比较器,导致驱动器锁定输出电压。在下一个PWM周期中,锁存会复位。也可以由微控制器或外部比较器,通过测量检测放大器输出来检测过流状况。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8240的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论