ADP1051

推荐新设计使用

用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多功能数字电压模式控制器
  • 高速输入电压正馈控制
  • 6个脉冲宽度调制(PWM)逻辑输出,625ps分辨率
  • 开关频率:49 kHz 至 625 kHz
  • 主机和从机设备频率同步
  • 多种节能模式
  • 用于优化效率的自适应停滞时间补偿
  • 低器件功耗: 100 mW(典型值)
  • 直接并行控制电源,无需对器件执行“或”运算
  • 精确下降电流共享
  • 预偏置启动
  • 反向电流保护
  • 条件过压保护
  • 广泛的故障检测和保护
  • 兼容 PMBus
  • 用于简化编程的图形用户界面(GUI)
  • 用于编程和数据存储片上 EEPROM
  • 采用 24 引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
ADP1051
用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1


评估套件

eval board
EVAL-ADP1051

ADP1051评估板

产品详情

ADP1051-240-EVALZ评估板和ADP1051DC1-EVALZ子卡包含带同步整流、采用DC-DC开关电源、具有全桥拓扑的ADP1051。此电路设计提供12 V、20 A的额定负载,输入电压源为36V至75V直流。ADP1051具有如输出电压调节、同步、恒定电流控制、预偏置启动、直接并行和全面保护等功能。

EVAL-ADP1051
ADP1051评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览